{"product":{"productId":"agid.27793","price":0.16,"name":"tesnilni čepi iz umetne mase za okrogle in štirikotne cevi, oblika B, kvadratni"},"currency":"EUR"}
- za okrogle in štirikotne cevi
- za občutljiva in trda tla
- zapora koncev cevi
Opis
Material
Glavni element je iz polietilena.
Version
Glavni element je črn.
Note
*Zaradi vedenja materiala in geometrije ima artikel vzdolžni odmik, zato je primeren za drsnike in zaustavljalce nog.
Lamele so zaprte ali prekinjene. Proizvodno-tehnično pogojeno lahko odvečen nastavek na ulitku sega čez dolžino stebla.
Število lamel na čep je med 2 in 4.
Podatek za oznako ustreznih cevi v tabeli pri ID se nanaša na debelino stene cevi.
Lamele so zaprte ali prekinjene. Proizvodno-tehnično pogojeno lahko odvečen nastavek na ulitku sega čez dolžino stebla.
Število lamel na čep je med 2 in 4.
Podatek za oznako ustreznih cevi v tabeli pri ID se nanaša na debelino stene cevi.
Application
Zaporni čepi se uporabljajo kot zaščita robov oz. za zapiranje koncev cevi.
Assembly
Montažo je mogoče izvesti z ročnim vtiskanjem ali z udarci mehkega kladiva.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.