{"product":{"productId":"agid.25076","price":7.7,"name":"Profilni drsniki"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element: cinkova tlačna litina.
Drsni elementi: umetna masa POM.
Priključni deli: pocinkano jeklo.
Okroglo tesnilo: EPDM.
Drsni elementi: umetna masa POM.
Priključni deli: pocinkano jeklo.
Okroglo tesnilo: EPDM.
Prikaži več
Prikaži manj
Profilni drsniki, oblika S, standardni
od
7,70 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Profilni drsniki, oblika L, premični ležaj
od
9,09 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Profilni drsniki, oblika F, nepremični ležaj
od
9,09 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Glavni element: cinkova tlačna litina.
Drsni elementi: umetna masa POM.
Priključni deli: pocinkano jeklo.
Okroglo tesnilo: EPDM.
Drsni elementi: umetna masa POM.
Priključni deli: pocinkano jeklo.
Okroglo tesnilo: EPDM.
Note
Profilni drsniki iz kovine s pripetimi drsnimi elementi iz umetne mase. Profilni drsniki omogočajo linearno premikanje aluminijastih profilov tipa I z utorom 8 mm z malo obrabe. Ker ni mazanja, je sistem izredno neobčutljiv za umazanijo.
Največja dovoljena obremenitev za profilni drsnik znaša Fmaks. = 50 N.
Drsna vodila z več drsnimi bloki je treba izvesti kot kombinacijo nepremičnega ležaja (oblika F) in premičnega ležaja (oblika L). Na ta način se izenačijo tolerance oblike in se vzpostavi lahka premičnost.
Oblika S: set za povezavo s poljubnimi priključnimi elementi.
Oblika L: set za uporabo kot premični ležaj.
Oblika F: set za uporabo kot nepremični ležaj.
Največja dovoljena obremenitev za profilni drsnik znaša Fmaks. = 50 N.
Drsna vodila z več drsnimi bloki je treba izvesti kot kombinacijo nepremičnega ležaja (oblika F) in premičnega ležaja (oblika L). Na ta način se izenačijo tolerance oblike in se vzpostavi lahka premičnost.
Oblika S: set za povezavo s poljubnimi priključnimi elementi.
Oblika L: set za uporabo kot premični ležaj.
Oblika F: set za uporabo kot nepremični ležaj.
Scope of delivery
Oblika S: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 šesterokotni matici po DIN 439 B - M6.
Oblika L: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M5x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M5.
Oblika F: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M6x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M6.
2 šesterokotni matici po DIN 439 B - M6.
Oblika L: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M5x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M5.
Oblika F: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M6x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M6.