Ohišje: aluminijeva tlačna litina.
Vstavki in torna gred: jeklo.
Pokrivni obroč in pokrovčki: plastika.
Plošče za pritrditev v utore: aluminijeva tlačna litina.
Vijaki, podložke in matice: jeklo.
Version
Ohišje: lakirano v barvi aluminija.
Vstavki in torna gred: svetli.
Pokrivni obroč in pokrovčki: podobno RAL 7042.
Plošče za pritrditev v utor: lakirane v barvi aluminija.
Vijaki, podložke in matice: pocinkani.
Note
Priključni torni zglobi za izdelavo individualnih nagibnih rok z aluminijastimi profili. Priključne torne zglobe odlikuje fiksno nastavljiv torni moment, ki ima 6 stopenj od 0,5 do 15 Nm. Vrtljivi za 360°. Dimenzija 40 do 45 mm.

Priključno stran je mogoče vzdolžno ali prečno priviti na profilni utor, pri čemer je torna os postavljena pravokotno na profil.
Stran s tornim zglobom je mogoče na profil namestiti vzdolžno, prečno ali na sprednjo stran. Pri montaži na sprednjo stran mora imeti jedrna izvrtina navoj M8 (globine najm. 20 mm). Pri montaži na ravnih površinah se priložene plošče za pritrditev v utore preprosto izpusti.

Največja momentna obremenitev M znaša 45 Nm.
Scope of delivery
1 priključni torni zglob
1 pokrovček
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (za matico na strani tornega zgloba)
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (za matico na priključni strani)
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (za jedrno izvrtino na strani tornega zgloba)
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (za jedrno izvrtino na priključni strani)
2 podložki 8-FSt
1 plošča za pritrditev v utor - utor 10 - 45 x 45
1 plošča za pritrditev v utor - utor 10 - 40 x 40
2 matici - utor 10 - M8
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi