Ležajne prirobnice in pritrdilni elementi so iz PA-GF.
Sornik je iz jekla.
Version
Črn.
Sornik je pocinkan.
Note
Dve ležajni prirobnici v kombinaciji z aluminijastim profilom D50 tipa I kot cevjo (K2057) tvorita transportni valj (nosilni valj). V ta namen se ležajni prirobnici preprosto vtisneta v cev aluminijastega profila. Te je mogoče uporabiti za številne transportne naloge.
Ležajne prirobnice so kroglično uležajene in imajo vzmetno obremenjene pritrdilne zatiče, ki omogočajo naknadno vstavitev transportnih valjev v obstoječo konstrukcijo.
Z zaporedno montažo več transportnih valjev nastane valjčna proga.

Aksialni položaj valja se določi s fiksirnim elementom, ki se natakne na šesterokotni element. Ležajne prirobnice so opremljene z obodnim V-utorom. S tem je možen tudi pogon z okroglim jermenom Ø 4 mm.

Dobavi se komplet (2 kosov).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi