Držalo je iz umetne mase PA, ojačane s steklenimi vlakni.
Matica je iz jekla.
Version
Črno ali sivo držalo, podobno RAL 7042.
Matica je pocinkana.
Note
Držala omogočajo preprosto pritrditev površinskih elementov na aluminijaste profile.

Držalo je mogoče na poljubnem položaju premakniti v profilni utor. Na ta držala je mogoče montirati lahke površinske elemente iz umetne mase (akrilno steklo, kompozitne plošče) ali pločevinaste obloge. V ta namen je treba v površinske elemente izvrtati luknjo, skozi katero se privijejo na držalo. Matico v držalu je mogoče pomikati v podolgovati luknji, tako da je mogoče določena izenačitev tolerance.

Na držalo je mogoče natakniti dodatne distančnike. Tako so na voljo različne mere odmika od profilnega roba, da je mogoče različno debele površinske elemente priviti poravnano z aluminijastim profilom.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi