{"product":{"productId":"agid.32311","price":0.19,"name":"Distančnik za držala za površinske elemente (Multiblock 25)"},"currency":"EUR"}
Material
Umetna masa PA.
Version
Črna ali siva (tip I podoben RAL 7042, tip B podoben RAL 7004).
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Umetna masa PA.
Version
Črna ali siva (tip I podoben RAL 7042, tip B podoben RAL 7004).
Note
Distančniki za nataknitev na držala za površinske elemente. Tako so na voljo različne mere odmika od profilnega roba, da je mogoče različno debele površinske elemente priviti poravnano z aluminijastim profilom.
Distančnike je mogoče med seboj kombinirati s preprostim natikanjem (na distančnik z A = 2 ni več mogoče natakniti drugih distančnikov).
Distančnike je mogoče med seboj kombinirati s preprostim natikanjem (na distančnik z A = 2 ni več mogoče natakniti drugih distančnikov).
Drawing reference
1) odpade pri A = 2 mm
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.