{"product":{"productId":"agid.1990","price":1.63,"name":"cevna spojka, zgibni kos, umetna masa, z zunanjim ozobjem"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Termoplast.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Note
Cevne spojke kot zgibne kose z zunanjim ozobjem je mogoče sestaviti s cevnimi spojkami kot zgibnimi kosi z notranjim ozobjem (K0484, K0486 ali K0487) v en zgibni kos.
Osnovna velikost za okrogle cevi je Ø 18 mm oz. Ø 30 mm. Če je potrebno pripenjanje manjših cevi ali zamenjava okroglih za štirikotne cevi, je ustrezne prilagoditve mogoče izvesti z reducirnimi pušami K0492.
Osnovna velikost za okrogle cevi je Ø 18 mm oz. Ø 30 mm. Če je potrebno pripenjanje manjših cevi ali zamenjava okroglih za štirikotne cevi, je ustrezne prilagoditve mogoče izvesti z reducirnimi pušami K0492.
Assembly
K0485.18 se lahko sestavi z vijačnim spojem M6 DIN 985 (K1148) in M6x18 DIN 6912 (K1160) s K0484.18.K0485.30 se lahko sestavi z vijačnim spojem M8 DIN 985 (K1148) in M8x25 DIN 6912 (K1160) s K0484.30.
On request
Vpenjalna ročica iz umetne mase za pritrditev.
Accessory
- redukcijske puše K0492
- okrogle in štirikotne cevi K0493
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.