{"product":{"productId":"agid.36842","price":2.74,"name":"Cevna spojka, zgibna nogica, umetna masa, oblika B z ozobjem"},"currency":"EUR"}
- Gradbeni element za sestavo profilov v sistemih
- Področja uporabe: strojegradnja, zaščitne priprave, ohišja, ogrodja
- Brezstopenjsko nastavljiv za 180°
- Po poizvedbi: vpenjalni ročaj iz umetne mase za pritrditev
Opis
Material
Termoplast.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Črn.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Oblika A: brez ozobja, nastavljivo brezstopenjsko za 180°.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
Osnovna velikost za okrogle cevi je Ø 18 mm oz. Ø 30 mm. Če je potrebno vpenjanje manjših cevi ali zamenjava okroglih s štirikotnimi cevmi, je ustrezne prilagoditve mogoče izvesti z reducirnimi pušami K0492.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
Osnovna velikost za okrogle cevi je Ø 18 mm oz. Ø 30 mm. Če je potrebno vpenjanje manjših cevi ali zamenjava okroglih s štirikotnimi cevmi, je ustrezne prilagoditve mogoče izvesti z reducirnimi pušami K0492.
On request
Vpenjalna ročica iz umetne mase za pritrditev.
Attention
Pritezni navor vpenjalnih vijakov:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- redukcijske puše K0492
- okrogle in štirikotne cevi K0493
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.