{"product":{"productId":"agid.36839","price":24.89,"name":"Cevna spojka, zgibna nogica, aluminij, oblika A brez ozobja"},"currency":"EUR"}
- Gradbeni element za sestavo profilov v sistemih
- Področja uporabe: strojegradnja, zaščitne priprave, ohišja, ogrodja
- Brezstopenjsko nastavljiv za 180°
- Po poizvedbi: vpenjalni ročaj za pritrditev in drugi premeri
Opis
Material
Aluminijeva litina.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Lepan.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Oblika A: brez ozobja, nastavljivo brezstopenjsko za 180°.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
* Podolgovata luknja.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
* Podolgovata luknja.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev in drugi premeri.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.