Elektrolitsko poliranje.
Version
Vpenjalna ročica za pritrditev.
Note

Nerjavno jeklo kot fina zlitina 1.4308.

Šesterokotni vijak ISO 4017 in šesterokotna matica ISO 4032, nerjavno jeklo.

On request
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Accessory
Cevne spojke s premerom 30 in 40 mm imajo pokrov navoja iz silikona, ki navoj šesterokotnega vijaka ščiti pred umazanijo in poškodbami.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi