{"product":{"productId":"agid.36829","price":24.89,"name":"Cevne spojke, zgib, alumini, ravne za okrogle cevi"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminijeva litina.
Vijak s cilindrično glavo po ISO 4762 in šesterokotna matica po ISO 4032, iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po ISO 4762 in šesterokotna matica po ISO 4032, iz jekla.
Version
Lepan.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Prikaži več
Prikaži manj
Cevna spojka, zgib, aluminij, ravna za okrogle cevi, oblika A brez ozobja
od
24,89 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Cevna spojka, zgib, aluminij, ravna za okrogle cevi, oblika B z ozobjem
od
24,89 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Aluminijeva litina.
Vijak s cilindrično glavo po ISO 4762 in šesterokotna matica po ISO 4032, iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po ISO 4762 in šesterokotna matica po ISO 4032, iz jekla.
Version
Lepan.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Oblika A: brez ozobja, nastavljivo brezstopenjsko za 180°.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev in drugi premeri.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi K0493