{"product":{"productId":"agid.36826","price":24.89,"name":"Cevne spojke, zgib, alumini, T-kos za okrogle cevi"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminijeva litina.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Lepan.
Vijak s cilindrično glavo, šesterokotni vijak in šesterokotna matica so pocinkani.
Vijak s cilindrično glavo, šesterokotni vijak in šesterokotna matica so pocinkani.
Prikaži več
Prikaži manj
Cevna spojka, zgib, aluminij, T-element za okrogle cevi, oblika A brez ozobja
od
24,89 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Cevna spojka, zgib, aluminij, T-element za okrogle cevi, oblika B z ozobjem
od
24,89 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Aluminijeva litina.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Lepan.
Vijak s cilindrično glavo, šesterokotni vijak in šesterokotna matica so pocinkani.
Vijak s cilindrično glavo, šesterokotni vijak in šesterokotna matica so pocinkani.
Note
Oblika A: brez ozobja, nastavljivo brezstopenjsko za 180°.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
Oblika B: z ozobjem, zaskočno v korakih po 15° in nastavljivo za 180°.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev in drugi premeri.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi K0493