Aluminijeva litina.
Vpenjalni vijak z matico, jeklo.
Version
Lepan.
Vpenjalni vijak z matico je pocinkan.
Note
Cevne spojke kot zgibne kose z zunanjim ozobjem je mogoče sestaviti s cevnimi spojkami kot zgibnimi kosi z notranjim ozobjem (K0484, K0486 ali K0487) v en zgibni kos.

Maks. navor za zategovanje vpenjalnih vijakov:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev.
Drawing reference
1) 15° ozobje
Accessory
- šesterokotna matica DIN 985
- šesterokotni vijaki DIN 933
- vijaki s cilindrično glavo DIN 6912
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi