Opis izdelka
Zgibne cevne spojke so izvedene z ozobjem in se tako lahko pomikajo v korakih po 15° za do 180°.
Cevne spojke imajo na kroglastem zgibu priključno ploščo, vrtljivo do 360° in tako nudijo še večjo stopnjo svobode pri nastavljanju.
Na zgib je mogoče pritrditi dele kot senzorje, odsevnike in druge elemente ter jih individualno nastaviti. Primerne so za dele, ki jih je treba natančno poravnati in pogosto prilagoditi.
Območje pomikanja priključne plošče znaša 60°.
Material
Termoplast.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Črn.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Se lahko kombinirajo z drugimi cevnimi spojkami velikosti izvedbe 18 mm. Če je treba pripeti manjše cevi ali pa zamenjati okrogle za štirikotne cevi, je ustrezne prilagoditve mogoče izvesti z reducirnimi pušami.

Posebna prevleka površine kroglastega zgiba poskrbi za izredno trdno vpenjanje.

Maks. navor za zategovanje vpenjalnih vijakov:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Pri navedenih silah in navorih gre za neobvezujoče orientacijske vrednosti, ki jih v posameznih primerih ni mogoče doseči zaradi različnih pogojev uporabe, kot npr. temperature ali lastnosti površine vpenjalnih profilov.
Navedbe ne predstavljajo garantirane kakovosti ali zagotovljenih lastnosti izdelkov.
Accessory
- redukcijske puše K0492
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici