Opis izdelka
Cevne spojke kot nogice so namenjene za površinsko povezovanje pod kotom. Privijejo se lahko na stroje ali ogrodja.
Cevne spojke imajo na kroglastem zgibu priključno ploščo, vrtljivo do 360°.
Na zgib je mogoče pritrditi dele kot senzorje, odsevnike in druge elemente ter jih individualno nastaviti. Primerne so za dele, ki jih je treba natančno poravnati in pogosto prilagoditi.
Območje pomikanja priključne plošče znaša 60°.
Material
Aluminijeva litina.
Vijak s cilindrično glavo po ISO 4762 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Lepan.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Se lahko kombinira z drugimi cevnimi spojkami velikosti izvedbe 18 mm in 30 mm.

Posebna prevleka površine kroglastega zgiba poskrbi za izredno trdno vpenjanje.

Maks. navor za zategovanje vpenjalnih vijakov:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Pri navedenih silah in navorih gre za neobvezujoče orientacijske vrednosti, ki jih v posameznih primerih ni mogoče doseči zaradi različnih pogojev uporabe, kot npr. temperature ali lastnosti površine vpenjalnih profilov.
Navedbe ne predstavljajo garantirane kakovosti ali zagotovljenih lastnosti izdelkov.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi