Objemka iz termoplasta.
Vijaki in matice so iz nerjavnega jekla.
Version
Objemka je črna.
Vijaki in matice svetli.
Note
Enojna objemka se uporablja skupaj s stožčastimi stranskimi vodili K2306 in K2307. Za nastavitev višine enojne objemke se lahko uporabi sornik s premerom D1 = 12 ali plosko železo 25X8.

Ciljno usmerjeno vodenje izdelkov na transportnem sistemu ohrani izdelke med transportom na transportnem traku.
Accessory
Sornik K2300.
Okroglo vodilo K2306.
Plosko vodilo K2307.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi