Umetna masa TPE. Vložek iz jekla.
Version
Siva barva, podobna RAL 7042.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Zaščitna kapica služi kot čelni pokrov za okrogle cevi in profilne cevi. Je elastična in varna pred prebojem zaradi vstavljenega jeklenega vložka.

Za univerzalno uporabo. Za zaščito pred poškodbami, praskami ali telesnimi poškodbami na koncu profilov, za blaženje udarca pri postopkih avtomatizacije Karakuri/LCA ali kot podstavek za preprečevanje drsenja na gladkih tleh.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici