Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Za vzporedno povezavo. Že montirani vzporedni spojnik je mogoče namestiti neposredno na profilne cevi Ø 30 in ga zategniti. Na podlagi dveh polovic spojnika je vzporedni spojnik mogoče tudi naknadno namestiti na obstoječe konstrukcije in te tako okrepiti ali razširiti.
Scope of delivery
2 polovici vzporednega spojnika.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.

Izdelek se dobavi že montiran.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi