{"product":{"productId":"agid.27388","price":6.77,"name":"Večnamenski bloki Ø 30 tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Montažni set iz jekla.
Montažni set iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Montažni deli so pocinkani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Montažni set iz jekla.
Montažni set iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.
Za stabilno pritrditev površinskih elementov ali poljubnih delov na profilne cevi.
Dele je mogoče na večnamenski blok priviti na petih straneh. Dve različno visoki polovici 2-delnega večnamenskega bloka omogočata pritrditev priključnih delov na različni višini ravni. Priključne dele je tako mogoče montirati tangencialno na profil okrogle cevi ali z odmikom 5 mm.
Za stabilno pritrditev površinskih elementov ali poljubnih delov na profilne cevi.
Dele je mogoče na večnamenski blok priviti na petih straneh. Dve različno visoki polovici 2-delnega večnamenskega bloka omogočata pritrditev priključnih delov na različni višini ravni. Priključne dele je tako mogoče montirati tangencialno na profil okrogle cevi ali z odmikom 5 mm.
Scope of delivery
1 večnamenski blok, 2-delen.
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, pocinkana.
1 štirikotna matica DIN 557 – M6, pocinkana.
2 samovarovalni matici ISO 10511 – M6, pocinkani.
Izdelek se dobavi že montiran.
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 20, pocinkana.
1 štirikotna matica DIN 557 – M6, pocinkana.
2 samovarovalni matici ISO 10511 – M6, pocinkani.
Izdelek se dobavi že montiran.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.