{"product":{"productId":"agid.31614","price":31.47,"name":"Valjčne proge iz jekla, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Z jekleno osjo za visoke dinamične sile
- Z gladkim premikanjem, zato se ob zagonu dobro obnaša
- Lahko se individualno skrajša
- ESD disipativni
Opis
Material
Profil valjčnih tirnic: jeklo.
Valjček: umetna masa PP.
Os: jeklo.
Valjček: umetna masa PP.
Os: jeklo.
Version
Profil valjčnih tirnic: pocinkan.
Valjček: sive barve, podobne RAL 7042. ESD-izvedba črne barve.
Os: pocinkana.
Valjček: sive barve, podobne RAL 7042. ESD-izvedba črne barve.
Os: pocinkana.
Note
Obremenljive valjčne tirnice z mirnim tekom. Sistem je dokončno montiran. V profilu valjčnih tirnic so valjčki iz umetne mase, uležajeni na jeklenih oseh. Tesni osni razmiki zagotavljajo mirno delovanje brez motenj. Po potrebi je mogoče profil valjčnih tirnic iz jeklene pločevine preprosto skrajšati na želeno dolžino.
Kot dodatna oprema so na voljo fiksna in prilagodljiva držala. Ta držala omogočajo neposredno priključitev na okrogle cevi ali profilne cevi Ø 30 in na aluminijaste profile z rastrsko mero 40 mm.
Oblika A: brez venca kolesa.
Oblika B: z vencem kolesa.
Kot dodatna oprema so na voljo fiksna in prilagodljiva držala. Ta držala omogočajo neposredno priključitev na okrogle cevi ali profilne cevi Ø 30 in na aluminijaste profile z rastrsko mero 40 mm.
Oblika A: brez venca kolesa.
Oblika B: z vencem kolesa.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.