Profil valjčnih tirnic: jeklo.
Valjček: umetna masa PP.
Os: jeklo.
Version
Profil valjčnih tirnic: pocinkan.
Valjček: sive barve, podobne RAL 7042. ESD-izvedba črne barve.
Os: pocinkana.
Note
Obremenljive valjčne tirnice z mirnim tekom. Sistem je dokončno montiran. V profilu valjčnih tirnic so valjčki iz umetne mase, uležajeni na jeklenih oseh. Tesni osni razmiki zagotavljajo mirno delovanje brez motenj. Po potrebi je mogoče profil valjčnih tirnic iz jeklene pločevine preprosto skrajšati na želeno dolžino.

Kot dodatna oprema so na voljo fiksna in prilagodljiva držala. Ta držala omogočajo neposredno priključitev na okrogle cevi ali profilne cevi Ø 30 in na aluminijaste profile z rastrsko mero 40 mm.

Oblika A: brez venca kolesa.
Oblika B: z vencem kolesa.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi