{"product":{"productId":"agid.27404","price":8.39,"name":"Valjčki s krogličnim ležajem"},"currency":"EUR"}
Material
Valjček: umetna masa PA, ojačana s steklenimi kroglicami.
Montažni deli: jeklo.
Montažni deli: jeklo.
Version
Valjček: črn.
Montažni deli: pocinkani.
Montažni deli: pocinkani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Valjček: umetna masa PA, ojačana s steklenimi kroglicami.
Montažni deli: jeklo.
Montažni deli: jeklo.
Version
Valjček: črn.
Montažni deli: pocinkani.
Montažni deli: pocinkani.
Note
Valjček s krogličnim ležajem. Za vodenje premičnih delov na drsni letvi, nameščeni na aluminijastem profilu, ali za stransko vodenje premičnih izdelkov.
Scope of delivery
1 valjček.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, pocinkan.
2 podložki DIN EN ISO 7089 (DIN 125) – 6,4, pocinkani.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, pocinkan.
2 podložki DIN EN ISO 7089 (DIN 125) – 6,4, pocinkani.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.