Valjček: umetna masa PA, ojačana z ogljikovimi vlakni.
Version
Črn.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Valjček je mogoče potisniti na okrogle cevi in profilne cevi Ø 30. Valjček potem profil uporablja kot os. Valjček brez maziva teče po ceveh.

Valjček je namenjen za stransko vodenje ali podporo na prehodu valjčnih prog. Na ta način je mogoče posodo ali blago voditi po ogrodju na varen način z mirnim premikanjem.

Za bolj široko površino kotaljenja je mogoče uporabiti tudi več valjčkov vzporedno.

Statična naelektritev, ki lahko nastane zaradi trenja valjčkov iz umetne mase, se odvaja v profil.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi