{"product":{"productId":"agid.27373","price":4.29,"name":"T-spojniki Ø 30 tip I z varovalom pred vrtenjem"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Montažni deli so pocinkani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.
Za štirikotno povezavo. T-spojnik ima integrirano varovalo pred vrtenjem z visoko obremenljivostjo. To zagotavlja točno in trajno poravnanost profilnih cevi Ø 30. Varovala pred vrtenjem je mogoče po potrebi odstraniti s ploskim izvijačem. To je potrebno za pritrditev okroglih cevi Ø 30 v T-spojniku.
T-spojnik pa ima dodatno tudi ozko stransko fugo, preko katere je kadar koli mogoče preveriti globino vstavitve cevi.
Za štirikotno povezavo. T-spojnik ima integrirano varovalo pred vrtenjem z visoko obremenljivostjo. To zagotavlja točno in trajno poravnanost profilnih cevi Ø 30. Varovala pred vrtenjem je mogoče po potrebi odstraniti s ploskim izvijačem. To je potrebno za pritrditev okroglih cevi Ø 30 v T-spojniku.
T-spojnik pa ima dodatno tudi ozko stransko fugo, preko katere je kadar koli mogoče preveriti globino vstavitve cevi.
Scope of delivery
2 polovici T-spojnika.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.
Izdelek se dobavi že montiran.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.
Izdelek se dobavi že montiran.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.