Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Za štirikotno povezavo. S T-spojnikom je mogoče okrogle cevi in profilen cevi kombinirati z aluminijastimi profili z utorom 8 tipa I. Adapterska plošča se privije na utoru 8 aluminijastega profila in je zavarovana pred vrtenjem. V ta namen je treba odstraniti dve od štirih varoval pred vrtenjem.

T-spojnik s priključkom na utor 8 ima integrirano, visoko obremenljivo varovalo pred vrtenjem. To zagotavlja točno in trajno poravnanost profilnih cevi Ø 30. Varovala pred vrtenjem je mogoče po potrebi odstraniti s ploskim izvijačem. To je potrebno za pritrditev okroglih cevi Ø 30 v T-spojniku.
Scope of delivery
2 polovici T-spojnika.
1 adapterska plošča
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.

Izdelek se dobavi že montiran.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi