Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Za povezavo s kotom 45°. Idealni za predalčne konstrukcije in diagonalne prečke za ojačitev konstrukcij.

Spojnik za 45° ima integrirano varovalo pred vrtenjem z visoko obremenljivostjo. To zagotavlja točno in trajno poravnanost profilnih cevi Ø 30. Varovala pred vrtenjem je mogoče po potrebi odstraniti s ploskim izvijačem. To je potrebno za pritrditev okroglih cevi Ø 30 v spojniku 45°.
Scope of delivery
2 polovici spojnika 45°.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.

Izdelek se dobavi že montiran.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi