Jeklo.
Version
Spojna plošča in montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Za pravokotno povezavo profilne cevi z aluminijastim profilom tipa I z utorom 8.

Pritrditev z vijakom M6 v profilni cevi Ø 30 z uporabo navojnega vložka M6.
Scope of delivery
Set za utor 6:
1 spojna T-plošča D30.
2 elementa za utor – utor 6 – M6.
2 vijaka DIN 7991 – M6 x 12.
1 vijak DIN 7991 – M6 x 20.

Set za utor 8:
1 spojna T-plošča D30.
1 dvojni element za utor – utor 8 – 2x M6.
2 vijaka DIN 7991 – M6 x 14.
1 vijak DIN 7991 – M6 x 20.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi