{"product":{"productId":"agid.27372","price":17.42,"name":"Profilne cevi iz aluminija Ø 30, utor 8, tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminij EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
Toplotno utrjen, eloksiran v naravni barvi.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Aluminij EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
Toplotno utrjen, eloksiran v naravni barvi.
Note
Aluminijast profil lahke izvedbe za optimalno težo in vitkost konstrukcij. Na treh vpenjalnih utorih, vsakokrat nameščenih pod kotom 90°, je mogoče brez nadaljnje obdelave profilov namestiti spojnike Ø 30. Na podlagi oblikovne povezave nastanejo izredno stabilne konstrukcije. Povezave je mogoče kadar koli razširiti in jih tudi preprosto znova demontirati.
Ta profil dodatno nudi tudi utor 8. Na ta utor je mogoče brez adapterja priključiti druge dele pribora, spojnike ali aluminijaste profile serije tipa I z utorom 8.
Ta profil dodatno nudi tudi utor 8. Na ta utor je mogoče brez adapterja priključiti druge dele pribora, spojnike ali aluminijaste profile serije tipa I z utorom 8.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.