Umetna masa PA, ojačana s steklenimi vlakni.
Version
Siva barva, podobna RAL 7042, ali črna.
Note
Primerni za profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Pokrovčki zaprejo odprte konce profilnih cevi in tako omogočijo estetski videz ter istočasno varno prekrijejo ostre zunanje robove.

Pokrovčki so na voljo v sivi barvi in v različici ESD za odpravo elektrostatičnih naelektritev v črni barvi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi