{"product":{"productId":"agid.27397","price":1.87,"name":"Podstavki za napise Ø 30 tipa I, prozorni, samolepilni, oblika B, ravni"},"currency":"EUR"}
- Lahka izvedba za optimalno težo konstrukcij
- Za preprosto montažo na okroglih ceveh
- Samolepilni
- Z odprtino za vstavljanje kartic
Opis
Material
Umetna masa – trdi PVC.
Version
Oblika A: prozorna.
Oblika B: prozorna/siva podobna RAL 7035.
Oblika B: prozorna/siva podobna RAL 7035.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.
Podstavki za napise so iz prozorne umetne mase (oblika B ima prozorno sprednjo stran in sivo zadnjo stran). Zgoraj imajo odprtino, v katero je mogoče vtakniti kartice ali trakove papirja z napisom. Primerni so za višino etiket 38 mm in širino etiket 100 mm.
Podstavki za napise se trajno prilepijo na profil s samolepilnim trakom na hrbtni strani.
Podstavki za napise so iz prozorne umetne mase (oblika B ima prozorno sprednjo stran in sivo zadnjo stran). Zgoraj imajo odprtino, v katero je mogoče vtakniti kartice ali trakove papirja z napisom. Primerni so za višino etiket 38 mm in širino etiket 100 mm.
Podstavki za napise se trajno prilepijo na profil s samolepilnim trakom na hrbtni strani.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.