Umetna masa – trdi PVC.
Version
Oblika A: prozorna.
Oblika B: prozorna/siva podobna RAL 7035.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Podstavki za napise so iz prozorne umetne mase (oblika B ima prozorno sprednjo stran in sivo zadnjo stran). Zgoraj imajo odprtino, v katero je mogoče vtakniti kartice ali trakove papirja z napisom. Primerni so za višino etiket 38 mm in širino etiket 100 mm.

Podstavki za napise se trajno prilepijo na profil s samolepilnim trakom na hrbtni strani.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi