{"product":{"productId":"agid.27395","price":3.63,"name":"Objemke Ø 30 tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Version
Pocinkan.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
Za stabilno, proti zvijanju odporno pritrditev aluminijastih profilov z utorom 8 tipa I na okrogle cevi in profilne cevi s 30 mm zunanjega premera.
Z objemko je mogoče aluminijaste profile z utorom 8 tipa I zelo preprosto integrirati v cevno konstrukcijo. Objemka se prilega zelo plosko in je kljub temu zelo odporna proti zvijanju.
Idealno primerni za povezovanje aluminijastih profilov za valjčne tirnice.
Z objemko je mogoče aluminijaste profile z utorom 8 tipa I zelo preprosto integrirati v cevno konstrukcijo. Objemka se prilega zelo plosko in je kljub temu zelo odporna proti zvijanju.
Idealno primerni za povezovanje aluminijastih profilov za valjčne tirnice.
Scope of delivery
1 objemka.
2 elementa za utor – utor 8 – M6, pocinkan.
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, pocinkana.
2 elementa za utor – utor 8 – M6, pocinkan.
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, pocinkana.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.