Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
Obešalna držala se uporabljajo za obešanje valjčnih prog iz jekla v okroglo cev ali profilno cev Ø 30.

Potisnite valjčno progo v obešalno držalo in ga obesite na okroglo cev ali profilno cev Ø 30. Po potrebi lahko obešalno držalo tudi privijete.

Oblika A: brez omejila.
Oblika B: z omejilom. Ta obešalna držala se uporabljajo kot ustavljalne ovire za blago in nosilce obdelovancev na koncu transportne proge.
Scope of delivery
1 obešalno držalo.
6 vrtalnih vijakov po DIN 7504, oblika N – 3,9 x 16.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi