2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
Obešalna držala se uporabljajo za obešanje valjčnih prog iz jekla v okroglo cev ali profilno cev Ø 30. Za valjčne proge s spreminjajočim se naklonom.

Potisnite valjčno progo v obešalno držalo in ga obesite na okroglo cev ali profilno cev Ø 30. Po potrebi lahko obešalno držalo tudi privijete.

Oblika I: z enim obešalnim kavljem.
Oblika U: z dvema obešalnima kavljema.

Pri tem oblika I sega v obliko U. Tako ostane valjčna proga poravnana.
Scope of delivery
1 obešalno držalo.
5 oz. 6 vrtalnih vijakov po DIN 7504, oblika N – 3,9 x 16.

Druge stranke so kupile tudi