{"product":{"productId":"agid.27392","price":5.75,"name":"Obešala za plošče Ø 30 tip I, oblika A, obojestranska"},"currency":"EUR"}
- Lahka izvedba za optimalno težo konstrukcij
- Za univerzalno pritrditev plošč iz lesnih materialov
- S samovreznimi vijaki
Opis
Material
Jeklo.
Version
Pocinkan.
Note
Za pritrditev plošč iz lesnih materialov na okrogle cevi in profilne cevi s 30 mm zunanjega premera.
Robusten pritrdilni element za pritrditev plošč iz lesnih materialov. Obremenljiva objemka iz jekla se privije na profilno cev in tako poskrbi za trden oprijem. Druga možnost je, da objemke najprej privijete na površinski element. Potem je mogoče celoten element preprosto obesiti na cevni okvir.
Praviloma se na vsakem vogalu namesti eno obešalo za plošče oblike A. Obešalo za plošče oblike B se uporablja kot podpora pri dolgih ploščah. Tako se zmanjša njihovo upogibanje.
Pri rezanju plošč upoštevajte: Če se uporabijo spojniki, potrebujejo plošče na območju spojnikov odprtino najmanj 5 mm ali obodno režo najmanj 5 mm.
Robusten pritrdilni element za pritrditev plošč iz lesnih materialov. Obremenljiva objemka iz jekla se privije na profilno cev in tako poskrbi za trden oprijem. Druga možnost je, da objemke najprej privijete na površinski element. Potem je mogoče celoten element preprosto obesiti na cevni okvir.
Praviloma se na vsakem vogalu namesti eno obešalo za plošče oblike A. Obešalo za plošče oblike B se uporablja kot podpora pri dolgih ploščah. Tako se zmanjša njihovo upogibanje.
Pri rezanju plošč upoštevajte: Če se uporabijo spojniki, potrebujejo plošče na območju spojnikov odprtino najmanj 5 mm ali obodno režo najmanj 5 mm.
Scope of delivery
Oblika A:
1 obešalo za plošče.
2 vrtalni vijak DIN 7504 oblike N – 3,9 x 16, pocinkan.
Oblika B:
1 obešalo za plošče.
1 vrtalni vijak DIN 7504 oblike N – 3,9 x 16, pocinkan.
1 obešalo za plošče.
2 vrtalni vijak DIN 7504 oblike N – 3,9 x 16, pocinkan.
Oblika B:
1 obešalo za plošče.
1 vrtalni vijak DIN 7504 oblike N – 3,9 x 16, pocinkan.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.