Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za okrogle cevi in profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.

Za prilagodljivo povezavo. Križni kroglični spojnik je mogoče obračati za po 180°. Tako je primeren za povezave s poljubno prostorsko razvrstitvijo. Omogoča stabilno čelno povezavo dveh cevi ali profilnih cevi. S kroglico v ležišču glave zgiba je mogoče spojnik zavrteti na želeni položaj in ga pritrditi z enim samim vijakom.

Kroglični udarni spojnik ima integrirano varovalo pred vrtenjem z visoko obremenljivostjo. To zagotavlja točno in trajno poravnanost profilnih cevi Ø 30. Varovala pred vrtenjem je mogoče po potrebi odstraniti s ploskim izvijačem. To je potrebno za pritrditev okroglih cevi Ø 30 v krogličnem udarnem spojniku.
Scope of delivery
2 polovici krogličnega spojnika, glava krogličnega zgiba.
2 polovici krogličnega spojnika, ležišče glava krogličnega zgiba.
2 vijaka DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 30, pocinkana.
2 samovarovalni matici ISO 10511 – M6, pocinkani.

Izdelek se dobavi že montiran.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi