{"product":{"productId":"agid.27375","price":6.15,"name":"Križni spojniki Ø 30 tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Montažni deli so pocinkani.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Aluminijeva tlačna litina.
Montažni deli so iz jekla.
Montažni deli so iz jekla.
Version
Svetli.
Montažni deli so pocinkani.
Montažni deli so pocinkani.
Note
Primerni za profilne cevi z zunanjim premerom 30 mm.
Za križno povezavo pod kotom 90°. Že montirani križni spojnik je mogoče namestiti neposredno na profilne cevi Ø 30 in ga zategniti. Na podlagi dveh polovic spojnika je križni spojnik mogoče tudi naknadno namestiti na obstoječe konstrukcije in te tako okrepiti ali razširiti.
Za križno povezavo pod kotom 90°. Že montirani križni spojnik je mogoče namestiti neposredno na profilne cevi Ø 30 in ga zategniti. Na podlagi dveh polovic spojnika je križni spojnik mogoče tudi naknadno namestiti na obstoječe konstrukcije in te tako okrepiti ali razširiti.
Scope of delivery
2 polovici križnega spojnika.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.
Izdelek se dobavi že montiran.
1 vijak DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, pocinkan.
1 samovarovalna matica ISO 10511 – M6, pocinkana.
Izdelek se dobavi že montiran.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.