7 Zadetkov

Opis

Material
oblika C, F, M orodno jeklo
oblika E, O, P nerjavno jeklo
oblika K POM
Version
Oblika C, utrjena in brinirana.
Oblika E, utrjena, svetla.
Oblika K, bela.
Oblika O z diamantno površino, primerljiva z grobostjo za brušenje 100.
Oblika P s poliuretansko površino, trdota 60° Shore.
Oblika F utrjena in brinirana.
Oblika M z rebri iz trdine, brinirana.
Note
Vstavki gripper in vstavki so primerni za vgradnjo v vpenjalne roke, prijemalne sisteme, vpenjalne priprave, vpenjalne primeže in nihalne podlage. Uporaba vstavkov gripper omogoča prenos najvišjih navorov in nadpovprečne držalne sile tudi pri trdih materialih in nepravilnostih površin.
Oblika O: abrazivna diamantna površina je trdno staljena z glavnim elementom. Je idealno primerna za sprejemni nastavek pri uporabi na gladkih ali drsečih površinah z minimalnim vpenjalnim tlakom. Pri tem diamantni delci prenašajo visoke držalne sile na zelo majhno površino ob minimalnem neugodnem vplivu za površino. Diamantna površina omogoča izvrstno odpornost proti obrabi.

Oblika P: poliuretanska površina je trdno vulkanizirana na glavni element. Je odporna proti drgnjenju in ne obarva. Nudi optimalno zaščito pred poškodbami občutljivih površin. Biserovinasta površina dovoljuje visoke držalne sile in uhajanje zraka, tako da ne nastane učinek sesanja med kontaktno površino in nihalno podlago.

vstavke gripper in vstavke je mogoče montirati naslednje nihalne podlage:
številka za naročilo K0285.117X022 do K0285.936X036
številka za naročilo K0289.110X015 do K0289.924X100
številka za naročilo K0291.120X030 do K0291.924X080

Druge stranke so kupile tudi