Normalna izvedba 1.7225,

Izvedba iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Normalna izvedba galvansko pocinkana, modro pasivirana.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Prestavljalni elementi višine nizke izvedbe se uporabljajo na področjih postavljanja in poravnavanja motorjev, agregatov, pogonskih elementov in proizvodnih linij. Njihova prednost je zelo nizka višina, tako pa je mogoče poravnavo preprosto in točno izvesti tudi pri več uležajenih mestih. Tako je zagotovljena montaža brez natezne obremenitve.
Statična dodatna obremenitev F1 je na voljo, ko od skupne obremenitve odštejemo silo predhodne napetosti (vijak 8.8, µ m = 0,125).
Accessory
K0787 Kljukasti ključ z nastavkom DIN 1810A razširjen.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi