3 Zadetkov

Opis

Material
Utrjeno jeklo, oplemeniteno jeklo ali nerjavno jeklo.
Version
Oblika C/D:
Utrjeno jeklo, površinsko utrjeno, s prevleko iz manganovega fosfata.
Globina površinske utrditve Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Površinska trdota (550 + 100) HV 10

Oblika G:
Fermentirano jeklo, fermentirano (350 + 80) HV 30.

Oblika C/D/G:
Nerjavno jeklo, svetlo.
Note
Za podolgovate luknje je treba uporabiti stožčasta ležišča izvedbe G.
Drawing reference
oblika C: podložka za kroglice
oblika D: stožčasto ležišče
oblika G: stožčasto ležišče

Druge stranke so kupile tudi