Normalna izvedba 1.7225,
Izvedba iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Normalna izvedba galvansko pocinkana, modro pasivirana.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Prestavljalni elementi višine s kroglično izenačevalno ploščico se uporabljajo na področjih postavljanja in poravnavanja motorjev, agregatov, pogonskih elementov in proizvodnih linij. Z njimi je mogoče izvesti točno prileganje pri montaži poševnih naležnih površin do kota nagiba pribl. 4°.
Odlikuje jih velik razpon nastavitve od 15 mm do 50 mm.
Statična dodatna obremenitev F1 je na voljo, ko od skupne obremenitve odštejemo silo predhodne napetosti (vijak 8.8, µ m = 0,125).
Accessory
K0691 Kroglične izenačevalne ploščice.
K0787 Kljukasti ključ z nastavkom DIN 1810A razširjen.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi