{"product":{"productId":"agid.14569","price":40.94,"name":"Višinsko nastavljivi elementi iz jekla ali nerjavnega jekla s krogelno izenačevalno ploščico, nizka izvedba"},"currency":"EUR"}
Material
Normalna izvedba 1.7225,
Izvedba iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Normalna izvedba galvansko pocinkana, modro pasivirana.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Normalna izvedba 1.7225,
Izvedba iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Normalna izvedba galvansko pocinkana, modro pasivirana.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Izvedba iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Prestavljalni elementi višine s kroglično izenačevalno ploščico se uporabljajo na področjih postavljanja in poravnavanja motorjev, agregatov, pogonskih elementov in proizvodnih linij. Z njimi je mogoče izvesti točno prileganje pri montaži poševnih naležnih površin do kota nagiba pribl. 4°.
Statična dodatna obremenitev F1 je na voljo, ko od skupne obremenitve odštejemo silo predhodne napetosti (vijak 8.8, µ m = 0,125).
Statična dodatna obremenitev F1 je na voljo, ko od skupne obremenitve odštejemo silo predhodne napetosti (vijak 8.8, µ m = 0,125).
Accessory
K0787 Kljukasti ključ z nastavkom DIN 1810A razširjen.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.