Glavni element je iz aluminija.
Kovinske komponente so iz jekla.
Komponente iz umetne mase PA6.
Version
Glavni element je naravno eloksiran.
Kovinske komponente so modro pasivirane.
Note
Premično omejilo za profilne sisteme tipa B, tipa I in T-utore po DIN 650. Vpenjanje se izvede z obračanjem zvezdastega ročaja. Vzmetni navojni sornik pri sprostitvi omejila poskrbi za preprosto pomikanje brez zatikanja elementa za utor.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi