{"product":{"productId":"agid.19160","price":9.43,"name":"sprejemni sornik z notranjim navojem, oblike C, ploski"},"currency":"EUR"}
- Olajšajo postopek spajanja
- Oblikovno točna in hitra menjava obdelovancev z malo obrabe
- Utrjen in brušen (60 HRC)
Opis
Material
Utrjeno jeklo.
Version
Utrjen in brušen (HRC 60 ±2).
Note
Sprejemni sorniki olajšajo postopek spajanja, saj so oblikovani primerno za spajanje. V povezavi z utrjenimi sprejemnimi pušami K1095 omogočajo menjavanje obdelovancev s točnim ujemanjem, malo obrabe in hitrim postopkom.
Izvedbe D1 = 5 in D1 = 6 nimajo notranjega navoja.
Izvedbe D1 = 5 in D1 = 6 nimajo notranjega navoja.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.