Oplemeniteno jeklo.
Version
Oplemeniten in briniran. Premer prehoda in vodilne površine so brušene.
Note
S pomočjo razpornega pozicionirnega sornika je mogoče npr. rastrske plošče pozicionirati na strojnih mizah s T-utori (glejte sliko). Plošče za pozicioniranje morajo imeti dve vrtini, prilagojeni razpornemu steblu.
Razporni vijak ima prehoden notranji šesterokotnik in ga je tako mogoče uporabljati z dveh strani.
Drawing reference
1) Rastrska plošča
2) Vpenjalni element z luknjo
3) Strojna miza
4) Pozicionirni sornik razporen
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi