4 Zadetkov

Opis

Material
Telo je iz oplemenitenega jekla.
Version
Telo je oplemeniteno in brinirano.
Naležne površine so površinsko utrjene z ogljikom.
Note
Pozicijske nogice se uporabljajo za podpiranje neobdelanih in obdelanih obdelovancev. Poleg tega služijo kot omejila in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij.
Drawing reference
oblika A: gladka površina utrjena
oblika B: gladka površina brušena in utrjena
oblika C: površina krogle utrjena
oblika D: rebrasta površina oplemenitena

Druge stranke so kupile tudi