3 Zadetkov

Opis

Material
Telo je iz oplemenitenega jekla.
Version
Telo je oplemeniteno in brinirano.
Naležne površine so površinsko utrjene z ogljikom.
Note
Podložni sorniki se uporabljajo za podpiranje neobdelanih in obdelanih obdelovancev. Poleg tega služijo kot omejila in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij.
V navoj D je mogoče priviti in prilepiti navojne zatiče ali stebelne vijake. Tako na preprost način pridobite podlago z zunanjim navojem.
Drawing reference
oblika A: gladka površina
oblika B: površina krogle
oblika C: rebrasta površina

Druge stranke so kupile tudi