3 Zadetkov

Opis

Material
Orodno jeklo.
Version
Utrjen in brušen.
Note
Podložni sorniki oblike A se uporabljajo kot podlaga za obdelovance in priprave. Sprejemni sorniki oblike B služijo pozicioniranju obdelovancev in delov priprav v vrtinah s prilagoditveno mero.
S plosko obliko C je mogoče premostiti tolerance pri meri razmika vrtin ali del za pozicioniranje določiti samo v eni smeri.
Obliki A in B se lahko uporabljata tudi kot utrjena omejila in kot nogice za priprave.
Za podobne sornike glejte K0352, K0353, K0354 in K0355.
Drawing reference
oblika A: podložni sorniki
oblika B: sprejemni sorniki, cilindrični
oblika C: sprejemni sorniki, ploski

Druge mere in podatki kot pri obliki A.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici