Podnožne plošče, navojna vretena so iz jekla.
Ploščica proti drsenju (NBR) 70 Shore.
Version
Podnožne plošče so rumeno lakirane. Navojno vreteno je pocinkano.
Ploščica proti drsenju je črna.
Note
Visoko obremenljive zgibne nogice iz jekla z rumeno lakirano nogico, opcijsko s ploščico proti drsenju Ploščica proti drsenju absorbira vibracije in preprečuje drsenje zgibne nogice.

Vrednosti obremenitev, navedene v tabeli, so izpeljane iz serije poskusov, pri kateri je bilo statično breme nameščeno navpično na ploščico na sredini vretena. Radialno delujoče sile, ki nastanejo pri vibracijah ali drugih vplivih tresljajev, vplivajo na obremenljivost in pri navedenih vrednostih niso upoštevane.

Dobava z ustrezno matico.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi