{"product":{"productId":"agid.14556","price":41.81,"name":"podstavki strojev oblike B"},"currency":"EUR"}
- Elementi za univerzalno uporabo za elastično uležajenje strojev vseh vrst
- Področja uporabe: strojegradnja, ladjedelstvo
- Uporaba za preprečevanje vodoravnega premikanja
- Preprečijo prenos tresljajev in hrupa
- Izvedba: brez ali z varovalom pred odtrganjem
Opis
Material
Kovinski deli so iz jekla trdnosti 5.6.
Elastomer naravnega kavčuka,
srednje trdote, 60° Shore +/-5 Shore
Elastomer naravnega kavčuka,
srednje trdote, 60° Shore +/-5 Shore
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Podstavki strojev so preizkušeni elementi za univerzalno uporabo za elastično uležajenje strojev vseh vrst. Podstavki strojev se pogosto uporabljajo tam, kjer je zaželeno preprečevanje velikih vodoravnih premikov. Njihova vodoravna togost je v vseh smereh večja od njihove navpične togosti. Pri pravilni uporabi na izvrsten način preprečijo prenos tresljajev in hrupa.
Posebej za primere uporabe, pri katerih je treba računati z vlečnimi silami (npr. v ladjedelstvu), so posebej primerni podstavki strojev z varovalom pred odtrganjem.
Navedeni podatki o obremenitvi so orientacijske vrednosti za statično obremenitev pri trdoti gume 60° Shore A.
Vrtine D2 so lahko v nasprotju z risbo izvedene tudi kot podolgovata (ovalna) luknja.
Posebej za primere uporabe, pri katerih je treba računati z vlečnimi silami (npr. v ladjedelstvu), so posebej primerni podstavki strojev z varovalom pred odtrganjem.
Navedeni podatki o obremenitvi so orientacijske vrednosti za statično obremenitev pri trdoti gume 60° Shore A.
Vrtine D2 so lahko v nasprotju z risbo izvedene tudi kot podolgovata (ovalna) luknja.
On request
Podstavki strojev s trdoto gume 40 ali 70 Shore A.
Drawing reference
1) z varovalom pred odtrganjem
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.